MES HSK-A 50 Ø16x50
Face mill arbors
ID 23000671
MES HSK-A 50 Ø16x50, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 16 mm
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 50 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.68 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání