arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101 Illustration similar

AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101

Thread Shank Adaptors, Cylindrical

ID 1313738

AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M8
  • Projecting length: 101 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato cilindrici
Serie Adattatori gambo filettato cilindrici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M8
D2 [mm] 13.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 75.0
Peso [kg] 0.74
A tenuta stagna Sì

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta