arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI HSK-A 63 Ø12x90 图片仅供参考

WHI HSK-A 63 Ø12x90

Whistle Notch 刀柄

ID 23001976

WHI HSK-A 63 Ø12x90, 刀柄
  • Whistle Notch 刀柄
  • 系列: Whistle Notch 刀柄
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹持螺钉和长度调整螺钉
Técnica Fijaciones Whistle-Notch
Serie Fijaciones Whistle-Notch
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10
G1 M12
Peso [kg] 1.29
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta