arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WHI HSK-A 63 Ø8x80 Illustration similar

WHI HSK-A 63 Ø8x80

Whistle-Notch-Aufnahmen

ID 23000334

WHI HSK-A 63 Ø8x80, Portautensili
  • Attacchi Whistle Notch
  • Serie: Attacchi Whistle Notch
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale
Technology Whistle Notch mountings
Series Whistle Notch mountings
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M6
G1 M8
Weight [kg] 0.93
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For clamping tools with cylindrical shanks as per DIN 1835E/6359HE

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Includes clamping screw and length adjustment screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request