CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130
Heat shrinking toolholder
ID 26000356
CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 150 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 104.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Cool Flow-variant | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar