CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80
Met hitte krimpende gereedschapshouder
ID 26000719
CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Technical details
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 30 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 0.66 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar