arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Pinces électriques

Une pince. De nombreuses possibilités.​

Différentes pièces à usiner. Une pince.​

Pinces électriques

La gestion de pièces différentes au sein d'un même processus pose des défis aux systèmes d'automatisation. Souvent, il faut utiliser plusieurs pinces, ou bien les processus nécessitent un rééquipement qui prend beaucoup de temps. À mesure que la diversité des variantes augmente, la complexité, les efforts de coordination nécessaires et les temps de préparation dans le domaine de la manutention automatisée augmentent également.​

Discutez dès maintenant de cette application

Les pinces électriques de SCHUNK s'adaptent avec souplesse à l'évolution des besoins et permettent de manipuler plusieurs variantes d'une même famille de pièces à l'aide d'une seule pince.​

  • Moins d'efforts de réoutillage :
    L'utilisation d'une seule pince, plutôt que de plusieurs solutions spécialisées, permet de réduire les procédures de changement d'outillage et de réglage.​
  • Une plus grande adaptabilité :
    La force de préhension, la position, la vitesse et les modes de préhension peuvent être adaptés en fonction des différentes pièces à usiner.​
  • Une automatisation à l'épreuve du temps :
    Les systèmes de préhension flexibles constituent la base nécessaire à la manutention de produits variés, de lots de tailles différentes et répondant à des exigences de fabrication diverses.​

Des composants délicats et complexes aux pièces lourdes : la gamme de pinces électriques couvre un large éventail d'applications dans divers secteurs industriels et offre la solution adaptée à une grande variété de tâches de manipulation.​

Les pinces électriques SCHUNK peuvent être intégrées directement dans les systèmes de commande et les systèmes robotiques grâce à des interfaces de communication standardisées, des blocs fonctionnels préconfigurés et des modules complémentaires. Le SCHUNK Control Center offre une aide supplémentaire pour la configuration, le paramétrage et le diagnostic.​

Interfaces de communication

pour les PLC concernés​. Compatible avec l'architecture de commande existante.​

Modules de fonction​

pour les principaux fabricants d'automates programmables​. Les modules automates PLC préconfigurés réduisent au minimum le travail de programmation.​ Disponibles pour : Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Bosch et Nexeed Automation.

Plugins pour robots

pour les principaux fabricants de robots​. L'ensemble des fonctions de la pince est disponible directement dans le programme du robot.​ Compatible avec : Universal Robots, KUKA, FANUC, YASKAWA, Dobot, ABB, Kassow Robots​.

Open source​ et IA physique

Disponible sur GitHub​. Outils destinés aux applications basées sur ROS et à l'IA physique – parfaits pour la recherche, le prototypage et l'automatisation flexible. Disponibles : NVIDIA Isaac Sim™, ROS 2, MCP Server​.

Simulation

Modèles comportementaux indépendants des fournisseurs​. La logique et les interfaces de l'automate programmable peuvent être testées avant que le matériel ne soit disponible.​ Disponible pour : FMI Standard, ISG TwinStore.

Application Centre de contrôle​

Outil multiplateforme​. Outil de configuration, de paramétrage, de test et de diagnostic.​

Les pinces électriques peuvent être montées directement sur des AGV et des robots mobiles et fonctionnent grâce à l'alimentation électrique existante. Cela en fait des solutions idéales pour les concepts d'automatisation flexibles et mobiles.​

  • Compatible avec les robots :
    Grâce à la large gamme d'interfaces de communication disponibles, la pince peut être intégrée directement dans le système de commande de la plateforme mobile ou du robot.​
  • Entièrement électrique, 24 V :
    Fonctionnement via l'alimentation 24 V existante. Pas de compresseur, pas de tuyaux flexibles d'air comprimé, pas de source d'énergie supplémentaire.​
  • Idéal pour l'intralogistique :
    Parfait pour la manutention de petits conteneurs/boîtes et la préparation de commandes à l'aide d'AGV et de robots mobiles.​

Une pince. De nombreuses possibilités.

Des pinces flexibles et polyvalentes à la manutention de pièces lourdes : trouvez la pince électrique adaptée à votre application.​

Des composants délicats aux pièces lourdes, des espaces d'installation restreints aux courses importantes : la gamme de pinces électriques de SCHUNK couvre un large éventail d'applications. Voici comment trouver la solution de préhension adaptée à une grande variété de pièces et de tâches d'automatisation.​

Découvrez des informations sur les produits, des exemples d'application et des détails techniques
À propos de la gamme de pinces électriques SCHUNK.​

Vers les logiciels disponibles en téléchargement

Vers le dépôt GitHub de SCHUNK