arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SCAPTO C8 Ø6x80 Illustrazione simile

CELSIO SCAPTO C8 Ø6x80

Portautensili a calettamento a caldo

ID 26002852

Disponibilità su richiesta
CELSIO SCAPTO C8 Ø6x80, Portautensili
  • Portautensili a calettamento a caldo
  • Serie: CELSIO
  • Interfaccia portautensile: SCHUNK CAPTO C8
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Portautensili a calettamento a caldo
Serie CELSIO
Interfaccia portautensile SCHUNK CAPTO C8
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 36
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
G M5
Coppia min. [Nm] 20
Peso [kg] 1
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta