KOM HSK-A 63 Ø27x160
결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
ID 23000731
KOM HSK-A 63 Ø27x160, 툴홀더
- 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 27 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrini portafrese combinati |
|---|---|
| Serie | Mandrini portafrese combinati |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 27 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 2.67 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta