MES CF JIS-BT 40 Ø40x50
Porte-fraises à trou lisse
ID 23004364
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Diamètre de serrage: 40 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M20
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | JIS-BT 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 40 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Peso [kg] | 2.01 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta