MES CF SK 40 Ø32x50
Porte-fraises à trou lisse
ID 263662
MES CF SK 40 Ø32x50, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M16
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.9 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Poids [kg] | 1.82 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich