MES HSK-A 80 Ø40x60
Messerkopfaufnahmen
Ident.-Nr. 1598619
MES HSK-A 80 Ø40x60, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 80
- Spanndurchmesser: 40 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 80 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 40 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M16 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Gewicht [kg] | 2.5 |
| Cool Flow-variant | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar