ER 20 HSK-A 63x100
ER 콜릿 척
ID 1454439
ER 20 HSK-A 63x100, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 클램핑 크기 | ER 20 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M14x1 |
| 중량 [kg] | 0.98 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능