arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER Spannzangenfutter

ER Spannzangenfutter

ER Spannzangenfutter
Das ER Spannzangenfutter eignet sich für das Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN ISO 15488-B. Durch den großen und flexiblen Spannbereich der Spannzangen lassen sich unterschiedliche Schafttoleranzen spannen.
Die Spannmutter ist im Lieferumfang enthalten.
Die ER Spannzangenfutter Dual Contact-Variante mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und Stirnseite der Maschinenspindel.
Tutti i filtri
210 risultati
1389047
CAT 40 
-
101,6 mm / 4.0" 
23005052
HSK-A 40 
-
80 mm / 3.1" 
263358
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
23002078
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1357889
HSK-F 63 
-
75 mm / 3.0" 
1357897
HSK-F 63 
-
100 mm / 3.9" 
263430
JIS-BT 30 
-
60 mm / 2.4" 
263431
JIS-BT 30 
-
100 mm / 3.9" 
1415580
BT-DC 30 
-
60 mm / 2.4" 
1419318
BT-DC 30 
-
100 mm / 3.9"