ER40 SK40x70
ER collet chucks
ID 263401
ER40 SK40x70, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: SK 40
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER Spanngröße | ER 40 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 4.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M28x1.5 |
| Gewicht [kg] | 1.26 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich