TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50
Porte-outils de serrage polygonal
ID 25005571
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 4.5 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C4 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 4.5 |
| Poids [kg] | 0.23 |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Pour un diamètre Ø 6 mm, la qualité de concentricité est ≤ 0,005 mm à une longueur non serrée de 2,5 x D
Pour un diamètre Ø 6 mm, la qualité de concentricité est ≤ 0,005 mm à une longueur non serrée de 2,5 x D
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande