TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5
N.º de identificação 1419478
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: ER 20
- Versão com parada de comprimento definida
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento de projeção: 40.7 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
- Min. torque: 7 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | ER 20 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 15488-A |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| Tamanho de fixação ER | ER 20 |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 15.0 |
| L [mm] | 65.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 40,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. torque [Nm] | 7.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Design rotacionalmente simétrico
Versão com parada de comprimento definida
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Batente de profundidade disponível como acessório
Design cônico
Cone ER de acordo com forma A DIN-6388
Versão de cone ER adicional disponível mediante consulta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta