TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52
ID 1355391
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HJND 28
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 52 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
- Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
- Coppia min.: 7 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | HJND 28 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Min. torque [Nm] | 7.0 |
| Tamanho da chave A/F | 24.0 |
| Máx. torque de aperto [Nm] | 20.0 |
Versão
Os seguintes elementos redutores são alternativas adequadas para a união lateral: para Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) e para Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D
Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação para Ø 5 - Ø 8 é 25 mm e para Ø 9 - Ø 12 é 29 mm
A profundidade máxima de fixação para Ø 5 - Ø 8 é 81 mm e para Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta