arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45

Portautensili poligonali

ID 1355384

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HJND 50
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 45 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
  • Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
  • Coppia min.: 7 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile HJND 50
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Coppia min. [Nm] 7.0
Chiave taglia A/F 16.0
Max coppia di serraggio [Nm] 8.0

Versione
Il seguente inserto di riduzione è un'alternativa adatta al montaggio laterale: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D

Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza minima di serraggio è di 25 mm
La lunghezza massima di serraggio è di L2 = 40 mm

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta