arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75

Portautensili poligonali

ID 25005374

Disponibile in magazzino
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HSK-E 50
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,005 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas HSK-E 50
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-5
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.45
Comprimentos padrão sim

Versão
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta