ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 807232
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 75 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Corsa per griffa: 4.4 mm
- Corsa del pistone: 19 mm
- Forza di serraggio max.: 111 kN
- Forza di azionamento max: 44 kN
- Numero di giri max.: 4200 1/min
- Peso: 35 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 111.0 |
| Max. actuating force [kN] | 44.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 4.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 19.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.32 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%