arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 1000 Z520-M2

ROTA NCO 1000 Z520-M2

Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante

ID 856080

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 卡爪接口: 模块 2
技术参数:
  • 单指行程: 16 mm
  • 活塞行程: 50 mm
  • 最大夹持力*: 410 kN
  • 最大启动力: 180 kN
  • 最大旋转速度: 700 1/min
  • 重量: 707 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 20 (Z520)
Serration Modul 2
Max. rotational speed [1/min] 700.0
Max. clamping force [kN] 410.0
Max. actuating force [kN] 180.0
Stroke/jaw [mm] 16.0
Piston stroke (H) [mm] 50.0
Moment of inertia [kgm²] 90.3
Weight [kg] 707.0