arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
尺寸 800 的 ROTA NCO

尺寸 800 的 ROTA NCO

无通孔的三爪动力卡盘
通用 3 卡爪动力卡盘,密封性能出色,长卡爪行程,集成介质引线。

优势 - 您将获益

  • 精密楔式动力车床卡盘,满足高质量要求
    可获得理想的加工效果
  • 楔式系统具备高传动效率
    高夹持力保证夹持过程可靠
  • 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
    在长使用寿命期间提供高夹持力
  • 优化的润滑系统
    保证持续的高夹持力
  • 在高卡爪夹紧力时的最长卡爪行程
    可靠且灵活地夹持工件的干扰轮廓
  • 已通过挡条、密封件和通孔密封做标准密封处理,防止冷却液和切屑进入
    非常适合在立式车床上使用
  • 介质通孔(冷却剂或空气)为标准可选项,集成于卡盘体中
    取决于应用的灵活性
  • 低高度设计
    最大化利用机床空间和系统最大刚度
  • 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
    在顶爪范围内有高度灵活性
  • 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
    保证长使用寿命

选件和特殊信息

  • 楔式动力卡盘具有卓越的防污和防碎屑性能。ROTA NCO 技术确保卧式和立式车床使用时的最高精度和使用寿命。通过长卡爪行程,可围绕干扰轮廓进行夹持。
  • 由于采用介质引线,ROTA NCO 卡盘为多用卡盘。卡盘体标配有中央冷却液或空气通道。