ROTA TB2 520-191 Z310-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 1522957
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 191 mm
- Supporto del mandrino: Z310
- Lato mandrino: 191 mm (7.52")
- Lato macchina: 191 mm (7.52")
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 14.6 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 115 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 1300 1/min
- Peso: 282 kg
Specifiche tecniche
| Dimensioni del mandrino | Z310 |
|---|---|
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 1300.0 |
| Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 14.6 |
| Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 31.8 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 13.4 |
| Peso [kg] | 282.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, perni di montaggio del mandrino, raccordi a gomito G 3/8 sull'anello flottante, giunti per il collegamento all'unità di controllo elettropneumatico, golfare, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate