arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Accouplements de palette pour NSR

Accouplements de palette pour NSR

Adaptateurs de palette
Accouplements de palette comme interface entre la palette de serrage et le module robot.

Avantages - Vos bénéfices

  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm
  • Poids réduit grâce à l'utilisation d'un alliage d'aluminium à haute resistance anodisé dur
    Pour des charges maximales
  • Conception fine et compacte
    Charge extrêmement proche de la table de machine possible

Options et informations particulières

  • PKL mini 100
    Accouplement de palette avec tirettes de serrage SPA 20 pour une utilisation avec le module VERO-S NSR mini avec une capacité de charge jusqu'à 75 kg, et une taille de palette de 200 x 200 mm.
  • PKL 160
    Accouplement de palette avec tirettes de serrage SPA 40 pour une utilisation avec le module VERO-S NSR avec une capacité de charge jusqu'à 300 kg, et une taille de palette de 400 x 400 mm.
  • PKL maxi 220
    Accouplement de palette avec tirettes de serrage SPA 80 pour une utilisation avec le module VERO-S NSR avec une capacité de charge jusqu'à 1 000 kg, et une taille de palette de 800 x 800 mm.