SPK
Spannklauenkästen
Abgedichteter Spannklauenkasten mit Standard-Backenschnittstelle für individuelle Aufspannlösungen auf Aufspannscheiben mit parallel laufenden T-Nuten.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corpo base temprato ed estremamente rigido
Si garantisce così una maggiore durata con la massima precisione. Anche con forza massima di serraggio - Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
Gamma di ganasce riportate altamente flessibile - Ampia corsa e massima forza di serraggio delle ganasce con coppie di serraggio ridotte
Serraggio interno ed esterno affidabile e variabile - Ganascia con scanalatura a T continua in caso di profilo dentato
Aumenta il campo di regolazione del morsetto riportato - Unità di serraggio con mandrino di azionamento completamente a tenuta stagna
Dispositivi di serraggio a manutenzione minima e resistenti allo sporco - Comando semplice
Regolazione rapida e precisa grazie all'indicatore ottico della corsa delle ganasce - Design ad altezza ridotta
Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità - Distanza interasse variabile
Adattamento individuale alla piastra di bloccaggio della vostra macchina - Componenti funzionali temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Carter di serraggio resistenti allo sporco
I carter di serraggio SPK SCHUNK consentono di realizzare soluzioni di serraggio personalizzate su piastre di bloccaggio con scanalature a T parallele. L'unità di azionamento delle ganasce completamente chiusa garantisce una protezione ottimale e permanente contro polvere, trucioli e lubrorefrigerante. Ne risulta una minore usura, con un conseguente aumento della durata delle tartarughe. - Le griffe base del carter di serraggio sono disponibili sia con incastro a croce che con dentatura fine di serie. Le scatole ganasce possono anche essere regolate singolarmente ai dischi di serraggio.