Description
优势 - 您将获益
- 一次装夹实现五面加工
通过一次性装调实现更高的精度,对于机床主轴具有最佳可及性 - 甚至在整个工件上遍布永磁性夹持力
工件的夹持变形和振动极低 - 低振动夹持
表面质量提升,精度显著提高 - 无变形夹持
工件内不会因为夹持力而产生变形和内力 - 控制单元与机床控制系统兼容
也可用于自动化应用 - 单模块设计
紧凑坚固的设计,刚性高 - 在几秒钟内完成夹持
设置时间缩减从而提高生产效率 - 采用最先进的电永磁技术,为上磁/退磁流程提供能源供应
节能、可靠的工件夹持 - 大量可选的配件
在相应夹持任务中具有最佳适配的可能性
选件和特殊信息
- 适用于圆形工作台的磁性夹持板
MFRR 电磁吸盘特别适用于在圆形机床工作台上加工中等厚度的中型工件。与方形电磁吸盘相比,圆形电磁吸盘的设计可以更好地利用圆形机床工作台上的可用空间。MFRR 电磁吸盘采用方形磁极,尺寸为 50 x 50 mm。可使用与磁极尺寸适当的方形电磁吸盘相同的导磁块。