Jednotlivé moduly NSE-HT mini
Upínací moduly pro vysoké teploty
Upínací moduly s rozhraním NSE mini byly navrženy speciálně pro aplikace při vysokých teplotách a aditivní výrobu.
Popis
Vantagens – Seus benefícios
- Adequado para altas temperaturas
Para uso na produção aditiva ou para a indústria de moldagem por injeção - Excelente condutividade térmica
Baixa perda de temperatura da placa de aquecimento para a peça, para o dispositivo ou para a placa de substrato - Não é necessário resfriamento para desbloqueio
Sem tempo de inatividade até que a temperatura operacional caia abaixo de um determinado valor - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Turbo integrado por padrão
Aumento da força de tração em até 400% - Design de baixa altura
Expande a área de trabalho da sua máquina - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os minimódulos NSE
As etapas de produção podem ser realizadas com a mesma interface - Todos os módulos podem ser operados com uma pressão do sistema de 6 bar
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais - Adequado para operação com gás inerte
O fornecimento de gás inerte de máquinas AM pode ser usado
Opções e informações especiais
- Tecnologia de fixação precisa otimizada para temperaturas máximas
Tempos de preparação curtos e um alto grau de produtividade são garantidos pelo módulo de troca rápida de palete totalmente vedado SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20, que foi especialmente projetado para aplicações de alta temperatura. O conceito original envolvia a transmissão de uma ideia testada e comprovada ao longo de muitos anos: a instalação de máquinas para fusão seletiva a laser (SLM) em questão de segundos. No entanto, este módulo também pode ser usado em outros campos de aplicação, como moldagem por injeção com temperatura máxima de operação de 200 °C. - As dimensões compactas garantem um ótimo fluxo de calor para a peça, o dispositivo ou a placa de substrato, permitindo um processo de troca rápido, pois a temperatura desejada pode ser alcançada rapidamente e a produção pode ser iniciada imediatamente. O módulo também pode ser totalmente integrado na mesa da máquina e combinado conforme necessário com módulos adicionais. Além disso, os módulos também são adequados para trabalhar em atmosfera de gás inerte e também podem ser operados com ele.