ROTA TPS
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, pneumaticky ovládaná
Pneumaticky ovládané 3čelisťové výkonové sklíčidlo s velkým průchozím otvorem
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
Kein zusätzlicher Unterbauzylinder notwendig - Befestigung über Konsolplatte
Schnelle und einfache Adaption auf dem Maschinentisch - Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Pneumatische Kraftspannfutter für den stationären Einsatz
Die pneumatischen Kraftspannfutter ROTA TPS sind speziell für den stationären Einsatz konzipiert. Besonders bei fehlender Hydraulik eignen sie sich durch den integrierten Pneumatikzylinder als adäquaten Ersatz. Über eine Konsolplatte können die Kraftspannfutter ROTA TPS schnell und einfach auf jeden Maschinentisch adaptiert werden. - Die Kraftübertragung erfolgt beim ROTA TPS über das bewährte Keilhakensystem. Bereits mit einem Luftdruck von 6 bar lassen sich hohe Spannkräfte erzielen, die einfach an die jeweilige Aufgabe angepasst werden können.