ROTA TPS 250-68 Z-SV90°
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico
ID 816156
Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 68 mm
- Supporto del mandrino: Z235
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 105 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Altezza mandrino: 147.5 mm
- Peso: 60 kg
Specifiche tecniche
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 105.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 60.0 |
Material suministrado
Chuck para torno automático, pernos, tuercas en forma de T, ajuste recto, unión acodada, herramienta de montaje, manual de instrucciones; sin mordazas superiores