arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AFS3 IOL 138

AFS3 IOL 138

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 1488905

In stock
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Segmento di monitoraggio integrabile successivamente
  • Controllo attraverso l'IO-Link
  • Monitoraggio delle posizioni “aperto“ e “bloccato“ nonché per “bloccato senza perno di serraggio“
  • Monitoraggio presenza del pallet
  • Adatto per: Modulo Ø 138
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Raccordo filettato: M4
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Peso: 0.1 kg
Filetto M4
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Unità di interrogazione, istruzioni per l'uso