arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBB 125-18-7.6

GBB 125-18-7.6

Opláštěná čelist

ID 432262

Doba dodání na vyžádání
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Opláštěná čelist
  • Rozhraní 1: W-125-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.12 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 7.6
高度 [mm] 18.0
束 件
重量 [kg] 0.12

标配范围
顶爪、紧固螺钉