arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBC 40-22-8

GBC 40-22-8

Ganascia dentellata

ID 490558

요청 시 배송 시간
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, sgrossata
  • Interfaccia 1: W-40-2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 22 x 8 mm
  • Peso: 0.05 kg
Larghezza [mm] 40.0
Profondità [mm] 8.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.05

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce