GFB 160-49-12
板ばね引き込みジョー
ID 430266
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tažná čelist listové pružiny
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 49 x 12 mm
- Vlastní hmotnost: 0.28 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 12.0 |
| Výška [mm] | 49.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.28 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby