GFB 65-23-8
Ganascia a effetto discendente piastra a molla
ID 430190
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a effetto discendente piastra a molla
- Interfaccia 1: W-65-1
- Dimensioni: 65 x 23 x 8 mm
- Peso: 0.05 kg
Technical details
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 8.0 |
| Altezza [mm] | 23.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.05 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce