arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGKSE-G3 65-49-39

SGKSE-G3 65-49-39

웨지 클램핑 엘리먼트

ID 1329347

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 楔形夹紧元件,抓取
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.8 kg
Breedte [mm] 65.0
Diepte [mm] 49.0
Hoogte [mm] 39.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Systeemklauw