STK-V 160/3
클로 죠
ID 1516573
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 확장된 클램핑 범위의 클로 죠.
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 3-죠 클램프 크기 160
- 치수: 68 x 57 x 27 mm
- 그립 스텝: 6 mm
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 57.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 27.0 |
| 适用于 | 160 |
Scope of delivery
Claw jaws