PSC Ø12h6-M12-50
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
ID 1398388
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
特長:
特長:
- 取付けネジ
- カラーなしのクランピング・ピンの固定用
- ヘッド径: 18 mm
- 取付具直径: 12h6
- ネジ : M12
- ねじ長さ: 50 mm
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| 헤드 직경 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 장착 직경 | 12h6 |
| 스레드 | M12 |
| 나사 길이 [mm] | 50.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
피팅 나사