arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PSC Ø12h6-M12-55 Vergelijkbare illustratie

PSC Ø12h6-M12-55

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

IDnr. 1398389

Op voorraad
Accessories direct workpiece clamping systems, standard

Product features:
  • Fitting screw
  • For fastening a clamping pin without collar
Technical data:
  • Head diameter: 18 mm
  • Fitting diameter: 12h6
  • Thread : M12
  • Screw length: 55 mm
  • Weight: 0.1 kg
Head diameter [mm] 18.0
Fitting diameter 12h6
Thread M12
Screw length [mm] 55.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Fitting screw