arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PSC Ø16h6-M12-37.5 Vergelijkbare illustratie

PSC Ø16h6-M12-37.5

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

IDnr. 1398391

Op voorraad
Accessories direct workpiece clamping systems, standard

Product features:
  • Fitting screw
  • For fastening a clamping pin without collar
Technical data:
  • Head diameter: 20.9 mm
  • Fitting diameter: 16h6
  • Thread : M12
  • Screw length: 37.5 mm
  • Weight: 0.1 kg
Head diameter [mm] 20.9
Fitting diameter 16h6
Thread M12
Screw length [mm] 37.5
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Fitting screw