PEB 50-57-4
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1311957
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco polare a 4 vie
- Dimensioni: 230 x 50 x 57 mm
- Campo polare: a 4 vie (1 x 4)
- Filetto polo: M8
- Peso: 5.2 kg
Specifiche tecniche
| 長さ [mm] | 230.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 50.0 |
| 高さ [mm] | 57.0 |
| 重量 [kg] | 5.2 |
納品内容
ポールブロック、固定ねじ