PVP 50-22 600 x 430
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 422491
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 48방향 폴 플레이트
- 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
- 적합한 대상: MFRS 마그네틱 척
- 치수: 600 x 430 x 22 mm
- 폴 스레드: M8
- 극 크기를 위해: 50 x 50 mm
- 중량: 35 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 600.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 430.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 중량 [kg] | 35.0 |
제공 범위
폴 연장 플레이트