GBS-G3 125-40-24-18
Stepped jaw
Ident.-Nr. 1322989
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Stepped jaw 18 mm, 3 mm grip
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 24 mm
- Clamping step: 18 mm
- grip step: 3 mm
- Weight: 0.83 kg
Technische Details
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 24.0 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.83 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사