arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GPE 80-28-10-5

GPE 80-28-10-5

Ganascia a gradino universale

ID 432721

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino universale
  • Interfaccia 1: W-80-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 28 x 10 mm
  • Profindità di serraggio: 5 mm
  • Peso: 0.16 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 10.0
高度 [mm] 28.0
重量 [kg] 0.16

标配范围
顶爪、紧固螺钉