arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SVSL 4-2 PU 類似のイラスト

SVSL 4-2 PU

標準真空クランピング技術用アクセサリー

ID 1487804

Tempo di consegna su richiesta
標準真空クランピング技術用アクセサリー

特長:
  • バキュームホース
  • 圧力計セット VAM-SMPL 4/2 に対応
テクニカルデータ:
  • 外径 (O.D.): 4 mm
  • 内径: 2 mm
  • 圧力範囲: -0.95 - 10 bar
  • 作動温度: -40 - 60 °C
  • 材質: PU
Min. operating pressure [bar] -0.95
Max. operating pressure [bar] 10.0
Material PU
O.D.-Diameter [mm] 4.0
Inner diameter [mm] 2.0
Min. operating temperature [°C] -40.0
Max. operating temperature [°C] 60.0

Scope of delivery
Vacuum hose