arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGV 65-64-34.9

SGV 65-64-34.9

Adjustable jaws

ID 490732

Délai de livraison sur demande
System jaws, standard

Product features:
  • Adjustable grip jaw
  • Interface 1: W-65-2
  • Interface 2: W-SEI
  • Suitable for: KSM2 90
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 64 x 34,9 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 1.2 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 64.0
高さ [mm] 34.9
供給単位 個数
重量 [kg] 1.2

納品内容
システムジョー; クランピングインサートなし