FFV Z195-D11
Flansch Standard
N.º de identificação 836223
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z195
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 223.8 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 51 mm
- Durchlass: 175 mm
- Gewicht: 13 kg
Detalhes técnicos
| 척 사이드 | Z195 |
|---|---|
| 기계 측 | ISO 702-2 Nr. 11 |
| 척 피치 서클 [mm] | 223.8 |
| 스핀들 피치 서클 [mm] | 235.0 |
| 높이 [mm] | 51.0 |
| 관통 구멍 [mm] | 175.0 |
| 중량 [kg] | 13.0 |
제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사