FFV Z155-A5
Plaque interface standard
IDnr. 836011
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z155
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 5
- Cercle de pas de mandrin: 180 mm
- Cercle de pas de broche: 104.8 mm
- Hauteur: 31.5 mm
- Perçage: 79.6 mm
- Poids: 3.7 kg
Technische gegevens
| Chuck side | Z155 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Chuck pitch circle [mm] | 180.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 104.8 |
| Height [mm] | 31.5 |
| Through-hole [mm] | 79.6 |
| Weight [kg] | 3.7 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws