arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A6 Podobné zobrazení

FFV Z155-A6

Standardní adaptérová deska

ID 836012

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z155
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 6
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 180 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
  • Výška: 36 mm
  • Průchozí otvor: 103.2 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Futterseite Z155
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 6
Teilkreis Futter [mm] 180.0
Teilkreis Spindel [mm] 133.4
Höhe [mm] 36.0
Durchlass [mm] 103.2
Gewicht [kg] 3.9

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben