AZB OTT SK 40 con foro passante
Codoli di trazione
ID 9938212
Codoli di trazione AZB OTT SK 40 con foro passante
- Codolo di trazione, cava "Ott-ring" con foro passante
- Diametro D1: 25 mm
- Lunghezza L1: 53 mm
Specifiche tecniche
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| Weight [kg] | 0.071 |
Version
Retention knob, Ott-ring groove with through-hole